Caractéristiques techniques
Commande de frein HT /B | |
|---|---|
Alimentation en tension | Depuis le circuit intermédiaire DC de l'appareil AVERTISSEMENT Danger dû à la tension électrique avec les freins pilotés via une commande de frein HT /B. Tant que le MOVIMOT® flexible est alimenté en tension réseau, le potentiel de circuit intermédiaire est appliqué sur les raccordements de frein 13, 14 et 15. Ceci s'applique également si le frein est serré. Blessures graves ou mortelles.
|
Temps de coupure toff | 10 – 20 ms |
Frein | Variateur de vitesse | |
|---|---|---|
Taille 1 | Taille 2 | |
Tension nominale | AC 100 – 525 V Certains types de freins à faible tension nominale peuvent être incompatibles avec le courant de maintien maximal de la commande de frein. | |
Tension de commande | DC 45 – 250 V | |
Courant de maintien IG | DC 0.6 A max. | DC 1.1 A max. |
Courant d'appel | DC 2.0 A max. | DC 5.0 A max. |