Technische Daten

HV-Bremsenansteuerung /B

Spannungsversorgung

Aus DC-Zwischenkreis des Geräts

WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung bei Bremsen, die durch die HV-Bremsenansteuerung /B angesteuert werden. Solange MOVIMOT® flexible mit Netzspannung versorgt ist, liegt an den Anschlüssen Bremse 13, 14 und 15 das Zwischenkreispotenzial an. Dies gilt auch dann, wenn die Bremse geschlossen ist.

Tod oder schwere Verletzungen.

  1. Trennen Sie die Netzversorgung oder den Bremsenanschluss vor allen elektrischen Arbeiten am Bremsenanschluss.

Abschaltzeit taus

10 – 20 ms

Bremse

Umrichter

Baugröße 1

Baugröße 2

Nennspannung

AC 100 – 525 VEinige Bremsentypen mit niedriger Nennspannung können inkompatibel zum max. Haltestrom der Bremsenansteuerung sein. (empfohlen 230 V)

Ansteuerspannung

DC 45 – 250 V

Haltestrom IG

max. DC 0.6 A

max. DC 1.1 A

Beschleunigerstrom

max. DC 2.0 A

max. DC 5.0 A