Combinaisons

Le tableau suivant indique les combinaisons des résistances de freinage externes avec les couvercles électroniques.

Résistance de freinage

Couvercle électronique"x" : la résistance de freinage peut être utilisée ensemble avec ce couvercle électronique.

Type

 

Référence

Taille 1 sans ailettes de refroidissement

Taille 1 avec ailettes de refroidissement

Taille 2 sans ventilateur

Taille 2 avec ventilateur

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

0125

0160

BW150-003/K-1.5

08282927

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BW100-005/K-1.5La résistance de freinage BW100-005/K-1.5 est montée sur la tôle de montage M31 du MOVIMOT® flexible.

08282862

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BW150-006-T

17969565

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BW100-009-T

17969573

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BW068-006-T

17970008

 

 

 

 

 

x

x

x

x

BW068-012-T

17970016

 

 

 

 

 

x

x

x

x

BW050-008-001

17962242

 

 

 

 

 

x

x

x

x

BW047-004/K-0.61La résistance de freinage BW047-004/K-0.61 est montée sur la tôle de montage M32 du MOVIMOT® flexible.

28179145

 

 

 

 

 

x

x

x

x

BW033-012-01

17962196

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Le fonctionnement 4Q avec résistance de freinage externe est nécessaire pour les applications dans lesquelles l'énergie en mode générateur est élevée.

ATTENTION

En cas de combinaison incorrecte entre résistance de freinage et variateur de vitesse, une surcharge peut apparaître sur la résistance de freinage et l'endommager.
Endommagement de la résistance de freinage.
  • Respecter les combinaisons des résistances de freinage avec les variateurs de vitesse ainsi que les prescriptions pour l'étude et configuration.

Les résistances plates intègrent une protection thermique (fusible à fusion non interchangeable) qui coupe le circuit en cas de surcharge. Les composants supplémentaires destinés à la surveillance thermique ne sont pas nécessaires.