Schéma de branchement MOVIMOT® flexible DSI
L'illustration suivante montre les raccordements de l'appareil.
[1] | En cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DSI.0.. sans fonction |
[2] | Uniquement en cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DSI.0.. |
[3] | Uniquement en cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DSI.0.. et DSI.1.. |
[4] | Pontages installés d'usine pour l'exécution sans connecteur avec fonction STO. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Variantes de raccordement de la sous-fonction de sécurité STO du manuel produit. |
[5] | Dans les appareils équipés de l'option /BES, des bornes auxiliaires additionnelles sont intégrées en plus ; elles sont prévues exclusivement pour le raccordement du redresseur de frein BES. Ne pas faire de modification d'installation au niveau de ces bornes auxiliaires. |
[6] | Option de l'unité de raccordement, voir le chapitre Codification du MOVIMOT® flexible DSI |
L'affectation des bornes est indiquée au chapitre Affectation des bornes du MOVIMOT® flexible DSI.
Les positions des connecteurs figurent au chapitre "Connecteurs" > Exécution MMF1, Exécution MMF31, Exécution MMF32, Couvercle électronique DSI.
Pour plus d'informations sur la commande de frein, consulter le chapitre "Caractéristiques techniques" > Commandes de frein du manuel produit.