Requisitos a la instalación conforme a CEM
Cuando se utilicen componentes de seguridad funcional, SEW‑EURODRIVE recomienda prestar especial atención a una correcta instalación conforme a CEM. Esto merece la pena, por ejemplo, en el uso relacionado con la tecnología de seguridad de los encoders. Aquí se realizan diagnósticos adicionales para reconocer los fallos en una fase temprana. Las averías causadas por una instalación CEM defectuosa pueden dar lugar a resultados incorrectos durante el diagnóstico y, por tanto, limitar la disponibilidad de la instalación.
- Se deben tomar medidas adecuadas para garantizar que los cables de control seguros se tiendan separados de los cables de energía del accionamiento. De ello se exceptúan los cables autorizados por SEW‑EURODRIVE especialmente para este caso de aplicación.
- Utilice conductos de cables con al menos 2 compartimentos y un separador ininterrumpido para separar los cables de control de los de energía.
- Entre los cables de control se encuentran los siguientes cables de conexión:
- Cables de encoder
- Cables de sensores analógicos
- Cables de comunicación
- Cables de baja tensión
- Entre los cables de energía se encuentran los siguientes cables de conexión:
- Cables de alimentación de red
- Cables de alimentación del motor
- Cables de freno
- Para el tendido fijo de cables en instalaciones, utilice conductos de cables cerrados de chapa de acero galvanizada para que el apantallado se dé en todas las direcciones. Conecte los empalmes de los conductos de cables con una amplia superficie de contacto entre sí.
- Al poner a tierra conductos de cables ( p. ej., con cintas de puesta a tierra), asegúrese de que la superficie de apoyo sea lo más grande posible mediante los agujeros alargados y otras aberturas de montaje.
- Para una puesta a tierra de alta frecuencia, utilice cintas de puesta a tierra especiales cuyos puntos de conexión presenten una superficie suficiente. No utilice anillos de cáncamo engarzados.

- Coloque cintas de puesta a tierra en toda la superficie de las superficies altamente conductoras. Los puntos de contacto deben estar libres de pintura y otras sustancias. No utilice arandelas.
- Los portacables son de plástico. La puesta a tierra debe tenderse por separado.
- Los cables de puesta a tierra de alta frecuencia deben tenderse por separado.
- Los cables de puesta a tierra de alta frecuencia deben ser lo más cortos posible.
- Los cables de puesta a tierra de alta frecuencia no se deben utilizar como conexión equipotencial.
- El cable debe estar formado por un gran número de hilos finos (superficie, flexibilidad).
- Los conectores deben ser compatibles con AF.
- Los portacables no proporcionan apantallado ni separación de los tipos de cables. Las siguientes posibilidades de solución están disponibles:
- Separación de los tipos de cable en varios portacables.
- Utilice únicamente cables apantallados.
- Tienda los cables de los distintos tipos a una distancia mínima de 200 mm entre sí.
- Observe la separación espacial también en los distribuidores. Utilice distribuidores metálicos con particiones o varios distribuidores individuales.
- Los cables deben ser siempre cortos. Observe las longitudes de cable admisibles en los manuales de los productos utilizados.
- Mantenga los bucles de reserva absolutamente necesarios lo más cortos posible y no los agrupe estrechamente con otros cables.
- La pantalla debe estar conectada por ambos lados, ya que las pantallas conectadas por un lado no tienen ningún efecto contra las perturbaciones magnéticas.
- Conecte las bornas de apantallado directamente con el punto neutro de puesta a tierra local.
- Para cables apantallados, utilice únicamente conectores con resortes de contacto especiales para la pantalla. Siga las indicaciones del fabricante.
- Conecte la pantalla con gran superficie a la carcasa metálica utilizando una entrada de cables o bornas de apantallado adecuadas. No utilice coletas para la conexión de la pantalla en bornas en fila. La coleta es una antena que debilita mucho el efecto de apantallado.
- Las siguientes figuras muestran un ejemplo de cómo conectar el apantallado del cable de control.
|
|
MOVIDRIVE® system MOVIDRIVE® technology MOVITRAC® advanced | MOVIDRIVE® modular |