X1219: Conexión de 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión de 400 V CA para la alimentación de la unidades y tensión de apoyo de 24 V CC, entrada |
Tipo de conexión |
|---|
Han® Q4/2, macho, HARTING |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | L1 | Conexión de red, fase L1 |
2 | L2 | Conexión de red, fase L2 |
3 | L3 | Conexión de red, fase L3 |
4 | Res. | Reservado |
11 | +24 V | Entrada de 24 V CC para servicio de apoyo (IN) |
12 | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 para servicio de apoyo (IN) |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
