X1219: AC-400-V-Anschluss und DC-24-Stützspannung, Eingang

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

AC-400-V-Anschluss zur Geräteversorgung und DC-24-V-Stützspannung, Eingang

Anschlussart

Han® Q4/2, male, Fa. HARTING

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

L1

Anschluss Netz, Phase L1

2

L2

Anschluss Netz, Phase L2

3

L3

Anschluss Netz, Phase L3

4

Res.

Reserviert

11

+24V

DC-24-V-Eingang für Stützbetrieb (IN)

12

0V24

0V24-Bezugspotenzial für Stützbetrieb (IN)

PE

PE

Anschluss Schutzleiter