MOVIGEAR® performance

MOVIGEAR® performance (≙ IE5)

Descripción

Unidad de accionamiento mecatrónica compuesta de motor síncrono, reductor y variador de frecuencia descentralizado

Capacidad de sobrecarga

Hasta 300 %

Potencia

  • MGF..2-C: Par 200 Nm, hasta 0.8 kW de potencia nominal
  • MGF..4-C: Par 400 Nm, hasta 1.5 kW de potencia nominal
  • MGF..4-C/XT: Par de 400 Nm con par continuo ampliable, hasta 2.1 kW de potencia nominal

Rango de velocidad de salida

Rango de regulación de velocidad 1:40 (sin encoder)

  • MGF..2-C: 0.9 – 593 min-1
  • MGF..4-C, MGF..4-C/XT: 0.9 – 566 min-1

Rango de regulación de velocidad 1:2000 (con encoder)

  • MGF..2-C: 0.02 – 593 min-1
  • MGF..4-C, MGF..4-C/XT: 0.02 – 566 min-1

Opciones

  • Digital Interface (MOVILINK® DDI) /DI
  • Encoder absoluto Multi-Vuelta /AZ1Z
  • Inhibición electrodinámica DynaStop® /DSP
  • Conector enchufable /IV
  • Racor de compensación de presión de electrónica /PE
  • Resistencia de frenado integrada /BW1
  • Para más opciones, véase Opciones de variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®