
| MOVIGEAR® performance (≙ IE5) |
Beschreibung | Mechatronische Antriebseinheit aus Synchronmotor, Getriebe und dezentralem Umrichter |
Überlastfähigkeit | Bis zu 300 % |
Leistung | - MGF..2-C: Drehmoment 200 Nm, bis 0.8 kW Nennleistung
- MGF..4-C: Drehmoment 400 Nm, bis 1.5 kW Nennleistung
- MGF..4-C/XT: Drehmoment 400 Nm mit erweitertem Dauerdrehmoment, bis 2.1 kW Nennleistung
|
Abtriebsdrehzahlbereich | Drehzahl-Regelbereich 1:40 (ohne Geber)
- MGF..2-C: 0.9 – 593 min-1
- MGF..4-C, MGF..4-C/XT: 0.9 – 566 min-1
Drehzahl-Regelbereich 1:2000 (mit Geber)
- MGF..2-C: 0.02 – 593 min-1
- MGF..4-C, MGF..4-C/XT: 0.02 – 566 min-1
|
Optionen | - Digital Interface (MOVILINK®-DDI) /DI
- Multi-Turn-Absolutwertgeber /AZ1Z
- Elektrodynamische Hemmung DynaStop® /DSP
- Steckverbinder /IV
- Druckausgleichsverschraubung Elektronik /PE
- Integrierter Bremswiderstand /BW1
- Weitere Optionen siehe Optionen MOVI-C® dezentraler Umrichter
|