X5137: 数字量输入端

关于此连接的说明见下表:

功能

数字量输入端

连接方式

M12,5针,母头,A编码,颜色:黑色

(螺栓插接头和推挽式插接头,IEC 61076-2-010)

接线图

占用

触点

功能

1

+24 V

DC 24V传感器供电

2

Res.

保留

3

0V24

0V24传感器参考电位

4

DI01

DI05

电子设备盖板DBC..、DAC..:数字量输入端DI01

电子设备盖板DFC..、DSI..:数字量输入端DI05

5

FE

功能接地

提示

SEW-EURODRIVE不为此插接头提供预加工过的电缆。