X5137: Digitaler Eingang

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Digitaler Eingang

Anschlussart

M12, 5-polig, female, A-codiert, Farbe: schwarz

(Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder, IEC 61076-2-010)

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

+24V

DC-24-V-Sensorversorgung

2

Res.

Reserviert

3

0V24

0V24-Bezugspotenzial für Sensoren

4

DI01

DI05

Elektronikdeckel DBC.., DAC..: Digitaler Eingang DI01

Elektronikdeckel DFC.., DSI..: Digitaler Eingang DI05

5

FE

Funktionserde

HINWEIS

SEW-EURODRIVE bietet keine konfektionierten Kabel für diesen Steckverbinder an.