带安全数字量输入端的电子设备盖板DFC的插接头位置

下图显示插接头位置的示例:

插接头

功能

X5133_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1时

数字量输入端DI01和DI02

X5133_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1时

数字量输入端DI03和DI04

X5133_3仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1时

数字量输入/输出端DIO01和DIO02

X4233_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1时

现场总线/以太网接口,IN

X4233_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1时

现场总线/以太网接口,OUT

X5601_1

安全型数字量输入端F‑DI00和F‑DI01

X5601_2

安全型数字量输入端F‑DI02和F‑DI02

X3301

内置编码器EI7C FS的安全型数字量输入端