Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DFC con entradas binarias seguras
La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo las posiciones de los conectores enchufables:

Conector enchufable | Función |
|---|---|
X5133_1Sólo con la configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1 de la tapa de la electrónica | |
X5133_2Sólo con la configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1 de la tapa de la electrónica | |
X5133_3Sólo con la configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1 de la tapa de la electrónica | |
X4233_1Sólo con la configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1 de la tapa de la electrónica | |
X4233_2Sólo con la configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1 de la tapa de la electrónica | |
X5601_1 | |
X5601_2 | |
X3301 |