分配

下表列出了MOVIMOT® flexible DFC的端子分配:

端子

编号

标记

功能

X1
电源端子

1

棕色

L1

电源连接,相位L1 – IN

2

黑色

L2

电源连接,相位L2 – IN

3

灰色

L3

电源连接,相位L3 – IN

11

棕色

L1

电源连接,相位L1 – OUT

12

黑色

L2

电源连接,相位L2 – OUT

13

灰色

L3

电源连接,相位L3 – OUT

PI

地线连接

X3
制动电阻端子

1

BW

制动电阻连接

2

BW

制动电阻连接

X9
控制端子

1

黄色

F_STO_P1

输入端STO+

2

黄色

F_STO_P1

输入端STO+(用于分线)

3

0V24_out

DC 24 V辅助输出端的
0V24参考电位/数字量输入端

4

24V_out

DC 24 V辅助输出端(仅用于不以安全为目的开启STO的内部供电系统

11

黄色

F_STO_M

STO_接地输入端

12

黄色

F_STO_M

输入端STO_接地
(用于分线)

13

24V_in

DC 24 V输入端

14

24V_in

DC 24 V输入端(用于分线)

21

黄色

F_STO_P2

输入端STO+

22

黄色

F_STO_P2

输入端STO+(用于分线)

23

0V24_in

0V24参考电位

24

0V24_in

0V24参考电位
(用于分线)

X42
现场总线接口端口1

1

TX+

发送线+

2

TX-

发送线-

3

RX+

接收线+

6

RX-

接收线-

X43
现场总线接口端口2

1

TX+

发送线+

2

TX-

发送线-

3

RX+

接收线+

6

RX-

接收线-

X31
工程设计接口

1

0V24_OUT

DC 24 V辅助输出端的
0V24参考电位

2

CAN_L

CAN Low连接

3

CAN_H

CAN High连接

4

24V_OUT

DC 24 V辅助输出端

X16
MOVILINK®-DDI
接口

1

DDI

MOVILINK® DDI
供电/通讯

2

DDI_GND

MOVILINK® DDI参考电位

下图为端子X9上厂方安装的带标签的跳线:

这些跳线不可用于下列规格:

  • 带具备STO功能的插接头的规格
  • 带安全选件CS..A的结构

更多提示参见产品手册中的安全功能项目设计和安全功能连接类型一章。