Affectation

Le tableau suivant montre l'affectation des bornes du MOVIMOT® flexible DFC.

Borne

Marquage

Fonction

X1
Bornes d'alimentation

1

Brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – IN

2

Noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – IN

3

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – IN

11

Brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – OUT

12

Noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – OUT

13

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – OUT

PE

Raccordement conducteur de protection

X3
Bornes pour résistance de freinage

1

BW

Raccordement résistance de freinage

2

BW

Raccordement résistance de freinage

X9
Bornes de pilotage

1

Jaune

F_STO_P1

Entrée STO+

2

Jaune

F_STO_P1

Entrée STO+ (pour chaînage des liaisons)

3

0V24_out

Potentiel de référence 0V24
pour sortie auxiliaire DC 24 V / entrées digitales

4

24V_out

Sortie auxiliaire DC 24 V (pour alimentation en tension interne uniquement pour activation STO en mode de non sécurité)

11

Jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse

12

Jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse (pour chaînage des liaisons)

13

24V_in

Entrée DC 24 V

14

24V_in

Entrée DC 24 V (pour chaînage des liaisons)

21

Jaune

F_STO_P2

Entrée STO+

22

Jaune

F_STO_P2

Entrée STO+ (pour chaînage des liaisons)

23

0V24_in

Potentiel de référence 0V24

24

0V24_in

Potentiel de référence 0V24
(pour chaînage des liaisons)

X42
Interface bus de terrain port 1

1

TX+

Liaison d'émission +

2

TX-

Liaison d'émission -

3

RX+

Liaison de réception +

6

RX-

Liaison de réception -

X43
Interface bus de terrain port 2

1

TX+

Liaison d'émission +

2

TX-

Liaison d'émission -

3

RX+

Liaison de réception +

6

RX-

Liaison de réception -

X31
Interface d'ingénierie

1

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V

2

CAN_L

Raccordement CAN Low

3

CAN_H

Raccordement CAN High

4

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V

X16
Interface MOVILINK
® DDI

1

DDI

Alimentation / communication
MOVILINK® DDI

2

DDI_GND

Potentiel de référence MOVILINK® DDI

L'illustration suivante montre les pontages identifiés et installés d'usine sur le bornier X9.

Ces pontages ne sont pas disponibles dans les exécutions suivantes.

  • Exécutions avec connecteurs avec fonction STO
  • Exécutions avec option de sécurité CS..A

Plus d'informations, consulter les chapitres Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle et Variantes de raccordement de la sécurité fonctionnelle du manuel produit.