Prensa cabos/bujões/compensação de pressão
Apertar os prensa cabos EMC opcionalmente fornecidos pela SEW-EURODRIVE com os seguintes torques:
Tipo de tampa roscada | Imagem | Conteúdo | Tamanho | Torque de aperto | Diâmetro externo dos cabos
| Força de atraçãoA fixação do cabo no prensa cabos deve atingir a força de atração especificada do cabo a partir do prensa cabos. Isso geralmente é conseguido com o torque de aperto especificado para a abraçadeira.
| Código | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucha de aparafusamento | Abraçadeira | |||||||
Bujões de |
| 10 unidades | M16 x 1.5 | 6.8 Nm | – | – | – | 18247342 |
10 unidades | M25 x 1.5 | 6.8 Nm | – | – | – | 18247350 | ||
Tampa roscada |
| 1 | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | – | – | – | 28214617 |
Prensa cabos
|
| 10 unidades | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | 3.5 Nm | > 4 a 8 mm | 75 N | 18204783 |
10 unidades | M25 x 1.5 | 7.0 Nm | 5.0 Nm | > 8 a 11 mm | 120 N | 18204805 | ||
> 11 a 16 mm | 130 N | |||||||
Prensa cabos
|
| 10 unidades | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | 3.5 Nm | > 4 a 8 mm | 75 N | 18216366 |
10 unidades | M25 x 1.5 | 7.0 Nm | 5.0 Nm | > 8 a 11 mm | 120 N | 18216382 | ||
> 11 a 16 mm | 130 N | |||||||