Descrição do interruptor de corte em carga D11

O interruptor de corte em carga D11 desconecta a alimentação de tensão da rede entre os bornes X1 e a tampa de controle.

O contato de retorno do interruptor de corte em carga atua na entrada digital DI08. Como opcional /S.4 o contato de retorno não é avaliado.

Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Operação" > Chave de manutenção.