CSS51A Variante do perfil "System"

Na variante de perfil "System", além dos bits descritos na variante de perfil "Technology", é transferido um valor de 32 bits adicionais. É necessário um encoder de segurança para usar os dados do processo.

Valor de processo 2 (32 bits)
  • Velocidade em unidades de usuário
  • Rotação nas unidades do sistema

Os valores de velocidade e de rotação são processados​como valores de 32 bits.

O valor da velocidade também contém as casas decimais parametrizadas. Uma velocidade com 2 casas decimais é, por ex., v = 1234.56 mm/s. O valor numérico interno é 123456. Isso significa que existe um número "1" na High Word e "57920" na Low Word.

O valor de rotação é apresentado em unidades do sistema. O valor numérico é mostrado em 1E-4 min-1.

A validade dos valores de processo ajustados ("Valor de processo 1" e "Valor de processo 2") é sinalizada através dos bits "Valor de processo real do qualificador 1" ou "Valor de processo real do qualificador 2".

O bit "Qualificador" é sempre "0" se um "valor real do processo" estiver definido como "Não utilizado".