Exemplo MOVIMOT® flexible MMF3..

A interface de engenharia X31 na unidade de conexão na caixa de ligação é ocupada pela instalação interna do conector X4141.

[1]

Cabo de conexão USB 2.0

(disponível no mercado, disponível no escopo de fornecimento USM21A)

[2]

Painel de operação CBG..

[3]

Cabo de conexão Sub-D/M12, codificação B, macho (USK25A)

(disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28139046)

[4]

Cabo adaptador M12, codificação B, fêmea/M12, codificação A, macho (USK54A)

(disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28146530)

O cabo adaptador é necessário para conexão do cabo de conexão Sub-D/M12 (USK25A) à interface de engenharia X4141 anterior.