Dados técnicos da interface POWERLINK

POWERLINK

Vendor ID

59hex

Device Family

MOVI-C®

Product Name

Decentralized-Electronics

Tecnologia de conexão

Conector M12/conector Mini IO

Taxa de transmissão suportada

100 MBaud (half duplex)

Protocolos de aplicação

POWERLINK, SEW-Application-Services

Números das portas usados

310

Perfis de aplicação

DS402

Tipos de cabos permitidos

A partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801

Comprimento máximo do cabo (de curso para curso)

100 m

Nome do arquivo XDD

SEW MOVI-C Decentralized Electronics.xdd