Cálculo
- Determinar fator de duração do ciclo
- Fator de duração do ciclo DC = tempo de frenagem/duração do ciclo
- Fator de duração do ciclo DC = (7 s/28 s) × 100% = 25%
- Ao selecionar a resistência de frenagem, observar a atribuição do conversor e da resistência de frenagem, consultar o capítulo "Dados técnicos" > "Resistências de frenagem" > .. > Atribuição.
- Determinar fator de sobrecarga
- Determinar o fator de sobrecarga, por ex., para uma resistência de frenagem com um fator de duração do ciclo ED de 25% no respectivo diagrama.
- Fator de sobrecarga ÜF = 3.0
- Calcular potência de frenagem a 100% ED
- Potência de frenagem 100% ED = Potência média de frenagem/fator de sobrecarga
- Potência de frenagem 100% ED = 0.4 W/3.0 = 0.133 kW
- A potência de frenagem da resistência de frenagem a 100% ED deve ser ≥ 0.133 kW.
- Selecionar resistência de frenagem
- O valor mínimo da resistência de frenagem permitido = 100 Ω, consulte o capítulo "Dados técnicos" > Resistências de frenagem BW.../BW...-T.
- Resistência de frenagem selecionada: BW100-005/K1.5
- Valor de resistência RBW = 100 Ω
- Pico de potência de frenagem: 1.8 kW
- Capacidade de carga com 100% DC: 0.2 kW