Défauts 20 Surveillance de l'appareil
Défaut : 20.1 (1401hex | 5121dec) Description : Défaut au niveau de la tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
La tension d'alimentation de l'électronique interne ou la tension d'alimentation DC 24 V raccordée externe n'est pas dans la plage de tension admissible. | – Vérifier le niveau de tension et le raccordement de la tension d'alimentation DC 24 V. – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Alimentation 24 V en surcharge | Vérifier la configuration de la puissance requise. | |
Défaut : 20.2 (1402hex | 5122dec) Description : Tension d'alimentation surchargée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La charge électrique sur les voies de courant de la tension d'alimentation DC 24 V à l'intérieur de l'appareil est trop élevée. Les sorties de signal de l'appareil ont par conséquent été mises hors tension. | – Supprimer tous les consommateurs externes – au niveau des sorties digitales de l'appareil de base – au niveau des options éventuellement présentes – au niveau de tous les raccordements codeur – au niveau de tous les autres consommateurs branchés sur les bornes de tension de sortie DC 24 V – Acquitter le défaut. – Rebrancher l'un après l'autre les consommateurs préalablement déconnectés de l'appareil jusqu'à ce que le message de défaut apparaisse à nouveau. – Brancher un consommateur ayant un besoin en courant inférieur ou éliminer le court-circuit. | |
Défaut : 20.7 (1407hex | 5127dec) Description : Défaut matériel interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Défaut matériel sur l'appareil. | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil. | |
Défaut : 20.8 (1408hex | 5128dec) Description : Ventilateur – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Le fonctionnement du ventilateur est perturbé. | – S'assurer de la propreté du ventilateur. – En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.9 (1409hex | 5129dec) Description : Ventilateur – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le ventilateur est défectueux. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.10 (140Ahex | 5130dec) Description : Ventilateur – Défaut au niveau de la tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Pas de tension d'alimentation au niveau du ventilateur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.11 (140Bhex | 5131dec) Description : STO – Délai de commutation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Apparition d'un délai de commutation entre les deux signaux STO F-STO_P1 et F-STO_P2 | – Vérifier le câblage STO. – S'assurer que les deux signaux STO F-STO_P1 et F-STO_P2 sont commutés en même temps. – S'assurer que les deux signaux STO F-STO_P1 et F-STO_P2 sont commutés en niveau Low. Acquitter ensuite le défaut. | |
Le changement d'état des signaux STO est trop lent. | Garantir des fronts de commutation plus rapides. | |
Défaut interne dans le branchement STO | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.23 (1417hex | 5143dec) Description : Mesure de température de l'étage de puissance erronée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut matériel sur l'appareil. L'étage de puissance ne fournit aucune donnée de température. | – Acquitter le défaut. – Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |