Fehler 20 Geräteüberwachung

Fehler: 20.1 (1401hex | 5121dec)

Beschreibung: Fehler in der Versorgungsspannung

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Die interne Elektronikversorgungsspannung oder die extern angeschlossene DC-24-V-Versorgungsspannung ist nicht im zulässigen Spannungsbereich.

– Externe DC-24-V-Versorgungsspannung auf Spannungspegel und Anschluss auf Korrektheit prüfen.

– Fehler quittieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Das 24-V-Netzteil wurde überlastet.

Projektierung des Leistungsbedarfs prüfen.

Fehler: 20.2 (1402hex | 5122dec)

Beschreibung: Versorgungsspannung überlastet

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Strombelastung auf den Strompfaden der DC-24-V-Versorgungsspannung innerhalb des Geräts ist zu hoch. Die Signalausgänge des Geräts wurden deshalb spannungsfrei geschaltet.

– Alle externen Verbraucher entfernen:

– an den Digitalausgänge des Grundgeräts

– an eventuell vorhandenen Optionen

– an allen Geberanschlüssen

– an sonstigen Verbrauchern an den DC-24-V-Ausgangsspannungsklemmen

– Fehler quittieren.

– Verbraucher nacheinander erneut mit dem Gerät verbinden, bis die Fehlermeldung erneut auftritt.

– Verbraucher mit kleinerer Stromaufnahme anschließen oder Kurzschluss entfernen.

Fehler: 20.7 (1407hex | 5127dec)

Beschreibung: Interner Hardwarefehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt.

– Fehler quittieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen.

Fehler: 20.8 (1408hex | 5128dec)

Beschreibung: Lüfter – Warnung

 

Reaktion: Warnung mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Funktion des Lüfters ist beeinträchtigt.

– Lüfter auf Verschmutzung prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 20.9 (1409hex | 5129dec)

Beschreibung: Lüfter – Fehler

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der Lüfter ist defekt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 20.10 (140Ahex | 5130dec)

Beschreibung: Lüfter – Fehler in der Versorgungsspannung

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Versorgungsspannung des Lüfters ist nicht vorhanden.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 20.11 (140Bhex | 5131dec)

Beschreibung: STO – Schaltverzug

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Zwischen den beiden STO-Signalen F-STO_P1 und F-STO_P2 ist ein Schaltverzug aufgetreten.

– STO-Verdrahtung prüfen.

– Sicherstellen, dass beide STO-Signale F-STO_P1 und F-STO_P2 gleichzeitig geschaltet werden.

– Sicherstellen, dass beide STO-Signale F-STO_P1 und F-STO_P2 auf Low-Pegel geschaltet sind. Anschließend Fehler quittieren.

Der Zustandswechsel der STO-Signale ist zu langsam.

Für steilere Schaltflanke sorgen.

In der STO-Schaltung ist ein interner Defekt aufgetreten.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 20.23 (1417hex | 5143dec)

Beschreibung: Temperaturerfassung im Leistungsteil fehlerhaft

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt. Das Leistungsteil liefert keine Temperaturdaten.

– Fehler quittieren.

– Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.