Diode "F-ERR"
REMARQUE

L'état "Séquence de clignotement" signifie que les deux diodes du module clignotent en alternance en jaune et vert rapidement. Les couleurs des diodes sont alternées, p. ex. la diode "F-RUN" clignote en vert, la diode "F-ERR" clignote en jaune puis vice versa.
Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "F-ERR".
État | Signification |
|---|---|
Séquence de clignotement | Identification de l'appareil pour demander l'identifiant de la clé de sécurité |
Rouge Allumée | Défaut critique, non acquittable |
Rouge Clignote (0.5 Hz) |
|
Jaune Clignote (2 Hz) |
|
Jaune Allumée | Avertissement : défaut liaison appareil de base |
Vert Clignote (0.5 Hz) | Défaut en état de fonctionnement "Paramétrage"
|
Vert Allumée | Fonctionnement sans défaut |
OFF | Appareil hors tension |