Diode "F-RUN"
REMARQUE

L'état "Séquence de clignotement" signifie que les deux diodes du module clignotent en alternance en jaune et vert rapidement. Les couleurs des diodes sont alternées, p. ex. la diode "F-RUN" clignote en vert, la diode "F-ERR" clignote en jaune puis vice versa.
Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "F-RUN".
État | Signification |
|---|---|
Séquence de clignotement | Identification de l'appareil pour demander l'identifiant de la clé de sécurité |
Rouge Clignote (0.5 Hz) | Identification appareil pour paramétrage |
Rouge Clignote (2 Hz) | Mise à jour du firmware, ne pas mettre l'appareil hors tension |
Rouge Allumée | Défaut critique (non acquittable) |
Jaune Allumée | Sous-fonction de sécurité STO active |
Jaune Clignote (0.5 Hz) | L'appareil est en état de fonctionnement avec une ou plusieurs des conditions-cadres suivantes.
|
Vert Clignote (0.5 Hz) | Réception du module pas encore effectuée |
Vert Clignote (2 Hz) |
|
Vert Allumée | L'appareil est en fonctionnement et le jeu de paramètres est validé. |
OFF | Appareil hors tension |