Installation

Relier le codeur intégré EI7C FS à l'entrée codeur X3301 d'un MOVIMOT® flexible via le câble codeur préconfectionné (M12 sur M12). Les câbles préconfectionnés avec connecteur M12 suivants sont disponibles pour raccorder le codeur EI7C FS.

Type de pose

Nombre de pôles

Référence

Pose fixe

8 pôles

18148670

Pose souple

18158013

AVERTISSEMENT

Le câblage non conforme risque de mettre hors service la fonctionnalité codeur et les surveillances pour le codeur intégré EI7C FS.
Blessures graves ou mortelles.
  • Ne relier le codeur intégré EI7C FS qu'avec l'option de sécurité MOVISAFE® CSL51A / CSS51A.
  • Raccorder les signaux codeur uniquement aux connecteurs prévus à cet effet de l'appareil de base de l'électronique décentralisée. Le raccordement d'autres appareils ou modules n'est pas autorisé.
  • En cas de raccordement d'un codeur intégré EI7C FS sur l'option de sécurité MOVISAFE® CSL51A / CSS51A, ne pas faire passer le signal TF dans le câble codeur.
  • Si une option de sécurité MOVISAFE® CSS51A ou MOVISAFE® CSL51A est montée dans l'appareil, ce dernier désactive le frein hacheur avec la version de firmware 10.00.
  • Si une option de sécurité MOVISAFE® CSS51A ou MOVISAFE® CSL51A est montée dans l'appareil et si le codeur intégré EI7C FS est paramétré, l'appareil désactive le frein hacheur à partir de la version de firmware 11.00.
  • Avec le frein hacheur désactivé, la bobine de frein ne peut pas être utilisée pour dissiper l'énergie en mode générateur. Utiliser à la place une résistance de freinage adaptée.
  • En cas d'utilisation d'un codeur intégré EI7C FS, l'appareil de base MOVIMOT® flexible doit être alimenté par une tension DC 24 V externe.