Instalación

Conecte el encoder integrado EI7C FS mediante el cable de encoder prefabricado (M12 a M12) con la entrada de encoder X3301 de un MOVIMOT® flexible. Para la conexión del EI7C FS están disponibles los siguiente cables prefabricados con conexión enchufable M12:

Tipo de tendido

Número de polos

Ref. de pieza

Instalación fija

8 polos

18148670

Instalación del portacables

18158013

ADVERTENCIA

Un cableado incorrecto puede desactivar la función y las vigilancias del encoder integrado EI7C FS.
Lesiones graves o fatales.
  • Usted puede conectar el encoder integrado EI7C FS solo con la opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A/CSS51A.
  • Las señales de encoder solo se deben conectar a los conectores enchufables previstos para tal fin de una unidad básica de la electrónica descentralizada. La conexión de otros dispositivos o módulos no está permitida.
  • Al conectar el encoder integrado EI7C FS a la opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A/CSS51A, no debe incluirse ninguna señal TF en el cable de encoder.
  • Si hay una opción de seguridad MOVISAFE® CSS51A o MOVISAFE® CSL51A instalada en la unidad, esta desactiva el freno chopper con la versión de firmware 10.00.
  • Si hay una opción de seguridad MOVISAFE® CSS51A o MOVISAFE® CSL51A instalada en la unidad y el encoder integrado EI7C FS está parametrizado, la unidad desactiva el freno chopper a partir de la versión de firmware 11.00.
  • Cuando el freno chopper está desactivado, la bobina del freno no puede emplearse para derivar la energía regenerativa. Utilice en su lugar una resistencia de frenado adecuada.
  • Al utilizar el EI7C FS, la unidad básica MOVIMOT® flexible debe alimentarse con tensión de 24 V CC externa.