Étude et configuration

REMARQUE

En cas d'utilisation de l'alimentation externe en tension auxiliaire, cette dernière garantit l'alimentation 24 V complète de l'appareil.
L'alimentation 24 V interne n'est ensuite plus active.

Vérifier si le courant disponible du bloc d'alimentation du couvercle électronique est suffisant pour couvrir les besoins globaux en courant de tous les consommateurs.

  1. Déterminer le courant disponible du bloc d'alimentation du couvercle électronique en fonction du tableau suivant.

Couvercle électronique

Courant disponible
sans alimentation 24 V
externe

Courant maximal
avec alimentation 24 V
externe

Taille 1

Taille 2 sans ventilateur

820 mA

1250 mA

Taille 2 avec ventilateur

1180 mA

1600 mA

  1. Additionner le courant absorbé de tous les consommateurs selon le tableau suivant.

Consommateur

Courant absorbé

 

Couvercle électronique

(besoins de base)

Taille 1

Taille 2 sans ventilateur

210 mA

Taille 2 avec ventilateur

570 mA

1.

Codeur MOVILINK® DDI (..Z)

120 mA

2.

Console de paramétrage (CBG..)

50 mA

3.

Éléments de sécurité

STO raccordée

0 mA

STO pontée en interne

20 mA

Option /SBA

90 mA

Option /SLA sans EI7C-FS

100 mA

Option /SLA avec EI7C-FS

250 mA

4.

Entrées digitales de sécurité F-DI

(uniquement pour l'unité d'entraînement avec option /SLA ou /SSA)

300 mA max. par F-DI

300 mA max. en tout

5.

Entrées digitales DI

(alimentation capteur)

500 mA max par DI

500 mA max. en tout

6.

Sorties digitale DO

50 mA max par DO

100 mA max. en tout

  1. Comparer le besoin total en courant de tous les consommateurs avec le courant disponible sans alimentation 24 V externe (c'est-à-dire 24 V par l'alimentation interne).

Si le besoin en courant total de tous les consommateurs est supérieur au courant disponible de l'alimentation du couvercle électronique, alimenter l'unité d'entraînement en 24 V depuis l'extérieur.

Dans ce cas, les courants maximaux indiqués ne doivent pas être dépassés.