Planificación de proyecto

AVISO

En caso de utilización de la tensión de alimentación de apoyo externa, la tensión de alimentación de apoyo externa asume la totalidad de la alimentación de 24 V de la unidad.
La alimentación de 24 V interna deja entonces de estar activa.

Compruebe si la corriente disponible de la fuente de alimentación de la tapa de la electrónica es suficiente para la demanda total de corriente de todos los consumidores:

  1. Determine la corriente disponible de la fuente de alimentación de la tapa de la electrónica según la tabla siguiente:

Tapa de la electrónica

Corriente disponible
sin
alimentación externa de 24 V

Corriente máxima
con
alimentación externa de 24 V

Tamaño 1

Tamaño 2 sin ventilador

820 mA

1250 mA

Tamaño 2 con ventilador

1180 mA

1600 mA

  1. Sume la demanda de corriente de todos los consumidores según la tabla siguiente:

Consumidor

Demanda de corriente

 

Tapa de la electrónica

(demanda básica)

Tamaño 1

Tamaño 2 sin ventilador

210 mA

Tamaño 2 con ventilador

570 mA

1.

Encoder MOVILINK® DDI(..Z)

120 mA

2.

Consola de programación (CBG..)

50 mA

3.

Tecnología de seguridad

STO conectada

0 mA

STO puenteada internamente

20 mA

Opción /SBA

90 mA

Opción /SLA sin EI7C-FS

100 mA

Opción /SLA con EI7C-FS

250 mA

4.

Entradas binarias seguras F- DI

(sólo para unidad de accionamiento con opción /SLA o /SSA)

Máx. 300 mA por F-DI

Máx. 300 mA en la suma

5.

Entradas binarias DI

(alimentación del sensor)

Máx. 500 mA por DI

Máx. 500 mA en la suma

6.

Salidas binarias DO

Máx. 50 mA por DO

Máx. 100 mA en la suma

  1. Compare la demanda total de corriente de todos los consumidores con la corriente disponible sin alimentación externa de 24 V (es decir, 24 V a través de la fuente de alimentación interna):

Si la demanda total de corriente de todos los consumidores es superior a la corriente disponible de la fuente de alimentación de la tapa de la electrónica, deberá alimentar la unidad de accionamiento con 24 V de una fuente externa.

En este caso, no deben superarse las corrientes máximas especificadas.