Série moteur CM3C, 4500 min-1
Série moteur CM3C, nN = 4500 min-1 400 V, 300 Hz | Protection moteur | ||||||
Interrupteur DIP S3 | Type de sonde de température | Interrupteur DIP S3 | |||||
S3 / 7 | S3 / 8 | S3 / 9 | S3 / 10 | S3 / 5 | S3 / 6 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | Pas de sonde de température | 0 | 0 | |
PK (Pt1000) | 1 | 0 | |||||
TFCM3C... livrable uniquement avec la sonde de température PK (Pt1000). | 0 | 1 | |||||
TH1) | 1 | 1 | |||||
Le tableau suivant indique les réglages des interrupteurs DIP S3 en fonction du moteur et du courant nominal de sortie du variateur de vitesse.
Moteur | Couvercle électronique | Interrupteur DIP S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de moteur | Frein | Désignation | Courant nominal de sortie | Mode de branchement | Affectation moteur en fonction de la puissance variateur | ||||
Type / Tension nominale | S3 / 1 | S3 / 2 | S3 / 3 | S3 / 4 | Puissance moteur | ||||
CM3C63SLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400. | BZ05/230 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
BZ05/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
CM3C63MLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400. | BZ05/230 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
BZ05/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CM3C63LLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400. | BZ05/230 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
BZ05/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
CM3C71SLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400. | BZ1/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 tailles inférieures à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
CM3C71MLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400. | BZ1/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée | |||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 taille inférieure à celle normalement attendue | |||
| 1 | ||||||||
CM3C71LLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400. | BZ1/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptée | |||
| 1 | ||||||||
| La mise en service du moteur via l'interrupteur DIP S3 est impossible. Mettre en service le moteur avec le logiciel MOVISUITE® ou la console de paramétrage et pilotage CBG21. | |
|
|