Serie de motor CM3C, 4500 min-1

Serie de motor CM3C, nN = 4500 min-1

400 V, 300 Hz

Protección del motor

Interruptor DIP S3

Tipo de sonda térmica

Interruptor DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

1

0

0

1

Sin sonda térmica

0

0

PK (PT1000)

1

0

TFCM3C.. sólo está disponible con la sonda térmica PK (PT1000).

0

1

TH1)

1

1

La tabla siguiente muestra los ajustes de los interruptores DIP S3 en función del motor y de la corriente nominal de salida del variador.

Motor

Tapa de la electrónica

Interruptor DIP S3

Tipo de motor

Freno

Designación de modelo

Corriente nominal de salida

Tipo de conexión

Asignación del motor en relación con la potencia del variador

Tipo/tensión nominal

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Potencia del motor

CM3C63SLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BZ05/230 V

0

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

0

1

2 etapas inferiores

BZ05/400 V

1

1

0095

9.5 A

0

1

1

3 etapas inferiores

1

CM3C63MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BZ05/230 V

0

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

1

0

1 etapa inferior

1

0095

9.5 A

0

0

1

2 etapas inferiores

BZ05/400 V

1

1

0125

12.5 A

0

1

1

3 etapas inferiores

1

0160

16.0 A

0

1

CM3C63LLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BZ05/230 V

0

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

0

0

Adaptado

1

0095

9.5 A

0

1

0

1 etapa inferior

BZ05/400 V

1

1

0125

12.5 A

0

0

1

2 etapas inferiores

1

0160

16.0 A

0

1

1

3 etapas inferiores

1

CM3C71SLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

0

0

0

Adaptado

1

0125

12.5 A

0

1

0

1 etapa inferior

BZ1/400 V

1

1

0160

16.0 A

0

0

1

2 etapas inferiores

1

CM3C71MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

0

0

Adaptado

BZ1/400 V

1

1

0160

16.0 A

0

1

0

1 etapa inferior

1

CM3C71LLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

BZ1/400 V

1

1

0160

16.0 A

0

0

0

Adaptado

1

 

No es posible la puesta en marcha del motor a través del interruptor DIP S3. Ponga en marcha el motor con el software MOVISUITE® o con la consola de programación CBG21.