Sección del cable 4.0 mm2

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28123921

LEONI LEHC® 005777

Variable

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

M23, sin anillo de codificación, hembra

CE/UL:

28123875

LEONI LEHC® 005771

Variable

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

M23, sin anillo de codificación, hembra

CE/UL:

28124383

LEONI LEHC® 005777

variable

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

Abierto

CE/UL:

28124359

LEONI LEHC® 005771

variable

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

Abierto