Kabelquerschnitt 4.0 mm2
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28123921 | LEONI LEHC® 005777 | variabel
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||
CE/UL: 28123875 | LEONI LEHC® 005771 | variabel
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||
CE/UL: 28124383 | LEONI LEHC® 005777 | variabel
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| offen | ||||
CE/UL: 28124359 | LEONI LEHC® 005771 | variabel
| 4 × 4 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| offen | ||||

