Tiempo de respuesta al emitir la violación de valor límite a través de comunicación segura

Los tiempos de respuesta para la comunicación segura se refieren siempre al protocolo seguro y no a la interfaz externa de la opción de seguridad. Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Factor de cálculo

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

SOS

T_ENC_POS + 2 × T_sis

SSx-r

T_ENC_VEL + 2 × T_sis

SLS con respuesta parametrizada en caso de fallo:

  • STO

T_ENC_VEL + 2 × T_sis

  • SS1-t

T_ENC_VEL + 2 × T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS2-t

T_ENC_VEL + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + 2 × T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0(8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_VEL + T_sis + SSx-r retardo t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

SSM

T_ENC_VEL + T_sis

SSR con respuesta parametrizada en caso de fallo:

  • STO

T_ENC_VEL + 2 × T_sis

  • SS1-t

T_ENC_VEL + 2 × T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS2-t

T_ENC_VEL + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + 2 × T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_VEL + T_sis + SSx-r retardo t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

  • F-EP

T_ENC_VEL + T_sis

SDI

T_ENC_POS + 2 × T_sis

SLI

T_ENC_VEL + 2 × T_sis

SLA con respuesta parametrizada en caso de fallo:

  • STO

T_ENC_ACC + 2 × T_sis

  • SS1-t

T_ENC_ACC + 2 × T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS2-t

T_ENC_ACC_Combined + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_ACC + 2 × T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_ACC + T_sis + SSx-r retardo t2 (8706.9) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3 Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

  • F-EP

T_ENC_ACC + T_sis