MOVIMOT® flexible MMF31S14..配插接头Han® Q

MOVIMOT® flexible MMF3.是一款用于控制驱动装置的分散式变频器。它由4个主要组件,即电子设备盖板、接线盒、前端模块和维护开关组成(见下图)。

[1]

LED指示灯

[9]

电机连接插接头

[2]

插接头

[10]

电缆固定头,连接外部制动电阻(可选)

[3]

电位计f2密封螺栓下方

[11]

接线盒

[4]

电位计f1密封螺栓下方

[12]

用于PE接头的螺栓

[5]

装配孔眼

[13]

电子设备盖板

[6]

插接头STO,IN

[14]

前端模块,带集成型本地操作功能 

[7]

插接头DC 24 V(可选)

[15]

铭牌

[8]

插接头AC 400 V(+ DC 24 V,可选)

[16]

负载断路开关(可选)