MOVIMOT® flexible MMF31S14.. mit Steckverbinder Han® Q

MOVIMOT® flexible MMF3. ist ein dezentraler Umrichter zur Ansteuerung von Antriebseinheiten. Er setzt sich aus den 4 Kernkomponenten Elektronikdeckel, Anschlusskasten, Frontmodul und Wartungsschalter zusammen (siehe folgendes Bild).

[1]

LED-Anzeigen

[9]

Steckverbinder Anschluss Motor

[2]

Steckverbinder

[10]

Kabelverschraubung Anschluss externer Bremswiderstand (optional)

[3]

Potenziometer f2unter der Verschluss-Schraube

[11]

Anschlusskasten

[4]

Potenziometer f1unter der Verschluss-Schraube

[12]

Schrauben für PE-Anschluss

[5]

Montageösen

[13]

Elektronikdeckel

[6]

Steckverbinder STO, IN

[14]

Frontmodul mit integrierter Vorortbedienung 

[7]

Steckverbinder DC 24 V (optional)

[15]

Typenschild

[8]

Steckverbinder AC 400 V (+ DC 24 V, optional)

[16]

Lasttrennschalter (optional)