速度应用极限参数
下表显示了速度应用极限参数的标准设置:
调试 | 驱动装置
|
| ||
|---|---|---|---|---|
通过
或
通过DIP开关S3进行手动 | MOVIGEAR® classic
| 2000 min-1 | ||
C3C.. CMP.. DR2C..
| 电机额定转速 | |||
DRN.. DR2S.. | 50 Hz | 2极 | 6000 min-1 | |
4极 | 3000 min-1 | |||
6极 | 2000 min-1 | |||
8极 | 1500 min-1 | |||
60 Hz | 2极 | 7200 min-1 | ||
4极 | 3600 min-1 | |||
6极 | 2400 min-1 | |||
8极 | 1800 min-1 | |||
通过 | 速度应用极限参数在调试期间不会更改。 检查参数并根据驱动系统进行调整。 默认值2000 min-1 | |||