Paramètre Limite application - Vitesse

Le tableau suivant montre le réglage standard du paramètre Limite application vitesse.

Mise en service

Unité d'entraînement

 

 

Réglage standard des paramètres
Limite application vitesseLa valeur peut être inférieure en raison des possibles limitations du réducteur.

Mise en service
automatique via interface digitale

 

ou

 

Mise en service
manuelle via l'interrupteur DIP S3En cas de mise en service via l'interrupteur DIP S3, aucune mise en service d'un réducteur n'est effectuée ; aucune limitation possible du réducteur n'est donc prise en compte.

MOVIGEAR® classic

 

 

2000 min-1

C3C..

CMP..

DR2C..

 

 

Vitesse nominale du moteur

DRN..

DR2S..

50 Hz

2 pôles

6000 min-1

4 pôles

3000 min-1

6 pôles

2000 min-1

8 pôles

1500 min-1

60 Hz

2 pôles

7200 min-1

4 pôles

3600 min-1

6 pôles

2400 min-1

8 pôles

1800 min-1

Mise en service
manuelle via MOVISUITE®

Le paramètre Limite application - Vitesse n'est pas modifié par la mise en service.

Vérifier le paramètre et le régler en fonction du système d'entraînement.

Valeur standard 2000 min-1