DAC..电子设备盖板型号描述
下表显示电子设备盖板的型号描述:
DAC | 产品系列 DAC = 电子设备盖板Direct AS-Interface Communication(直接AS-Interface通讯) |
1 | 通讯类型 1 = AS-Interface |
0 | 连接配置 0 = 电子设备盖板上的M12插接头(标准) |
A | 通讯版本 |
– |
|
0020 | 电子设备盖板额定输出电流 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |
– |
|
5 | 供电电压 5 = AC 500 V |
0 | EMC功率部件类型 0 = 基础去干扰装置 1 = IT网络结构 |
3 | 连接方式 3 = 3相 |
– |
|
A | 版本 |
– |
|
T | 设备变型 T = 技术协议(现场总线接口) |
0 | 技术等级 0 = 技术等级0(标准) |
0 | 应用等级 0 = 应用等级0(标准) |
– |
|
000 | MOVIKIT®版本 000 = 出厂时未加载MOVIKIT®模块 |
/ |
|
B | 操作模式选项 B = 制动控制 C = 客户专属标识 D = 针对特定设备的出厂状态参数设定 P = 客户特定的参数设定 |