Denominação do tipo da tampa de controle DAC..
A tabela seguinte mostra a denominação do tipo da tampa de controle:
DAC | Linha de produtos DAC = tampa de controle Direct AS-Interface Communication |
1 | Tipo de comunicação 1 = AS-Interface |
0 | Configuração de conexão 0 = conectores M12 na tampa de controle (padrão) |
A | Versão comunicação |
– |
|
0020 | Corrente nominal de saída da tampa de controle 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |
– |
|
5 | Tensão de alimentação 5 = 500 VCA |
0 | Variante do módulo de potência EMC 0 = supressão de interferência 1 = versão de rede IT |
3 | Tipo de conexão 3 = trifásico |
– |
|
A | Versão |
– |
|
T | Variante da unidade T = perfil de tecnologia (conexão fieldbus) |
0 | Nível tecnologia 0 = nível de tecnologia 0 (padrão) |
0 | Nível de aplicação 0 = nível de aplicação 0 (padrão) |
– |
|
000 | Versão MOVIKIT® 000 = nenhum módulo MOVIKIT® carregado de fábrica |
/ |
|
B | Opcional do modo de operação B = sistema de controle do freio C = identificação específica do cliente D = parametrização específica da união do estado de fornecimento P = parametrização específica do cliente |