Seção transversal do cabo 4.0 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28170687 | LEONI LEHC® 005276 | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| IS2, fêmea, | ||||
CE/UL: 28170679 | LEONI LEHC® 005276 | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| IS2, fêmea, | ||||
CE/UL: 28170636 | LEONI LEHC® 005276 | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| HAN®, 10E, fêmea (ABB8) | ||||
CE/UL: 28170644 | LEONI LEHC® 005276 | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| HAN®, 10E, fêmea (ALA4) | ||||
CE/UL: 28170695 | LEONI LEHC® 005276 | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| aberto (conexão da caixa de ligação M5) | ||||
CE/UL: 28170709 | LEONI LEHC® 005276 | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, fêmea (SH1/KH1)Fecho SpeedTec | ||||
CE/UL: 28183282 | HELUKABEL Li9YC11Y-HF 4G4.0 + (3 × 1.0)C | Variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, fêmea (SB1)Fecho SpeedTec | ||||
CE/UL: 28170660 | LEONI LEHC® 005276 | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho | Cabo adaptador para retrofit | HAN® 6B, fêmea | ||||
CE/UL: 28170717 | LEONI LEHC® 005276 | variável
| 4 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, anel de codificação: marrom, fêmea | ||||
