X2041: Conexão de motores sem interface digital

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Saída do conversor para conexão de motores sem interface digital

Tipo de conexão

M23, fêmea, porca de capa com rosca fêmea, empresa TE Connectivitiy - Intercontec Products, série 723, inserto SEW, equipamento SpeedTec, anel de codificação: marrom, seguro contra contato acidental

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

A

U

Conexão do motor, fase U

B

V

Conexão do motor, fase V

C

W

Conexão do motor, fase W

D

13

Conexão do freio 13

E

14

Conexão do freio 14

F

15

Conexão do freio 15

PE

PE

Conexão terra de proteção

1

Temp+

Conexão do sensor de temperatura do+No X2041_1 e X2041_2, a conexão do sensor de temperatura é conectada em série.

2

res.

Reservado

3

Temp-

ConexãoNo X2041_1 e X2041_2, a conexão do sensor de temperatura é conectada em série.