Descrição do interruptor de corte em carga R01
O interruptor de corte em carga R01 desconecta as fases do motor (U, V, W) do motor entre a saída do conversor da tampa de controle e os bornes X2_A.
Acionar o interruptor de corte em carga somente quando o estágio de saída estiver bloqueado.
O contato de retorno do interruptor de corte em carga atua na entrada digital DI04. Como opcional /S.4 o contato de retorno não é avaliado.
Essa entrada digital DI04 deve ser configurada com a função "Bloqueio dos estágios de saída" (ajuste de fábrica).
Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Operação" > Chave de manutenção.