Description de l'interrupteur sectionneur R01

L'interrupteur sectionneur R01 coupe les phases (U, V, W) du moteur entre la sortie variateur du couvercle électronique et les bornes X2_A.

Couper l'interrupteur sectionneur uniquement lorsque l'étage de puissance est verrouillé.

Le contact retour de l'interrupteur sectionneur agit sur l'entrée digitale DI04. Avec l'option /S.4, le contact retour n'est pas traité.

L'entrée digitale DI04 doit être configurée avec la fonction "Verrouillage étage de puissance" (réglage d'usine).

Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Exploitation" > Interrupteur marche/arrêt.