Dados técnicos

Sistema de controle do freio HV /B

Fonte de alimentação

Do circuito intermediário DC da unidade

ATENÇÃO

Perigo devido à tensão elétrica nos freios controlados pelo sistema de controle do freio HV /B. Enquanto o MOVIMOT® flexible for alimentado com tensão de entrada, o potencial do circuito intermediário estará presente nas conexões do freio 13, 14 e 15. Isto também se aplica quando o freio está fechado.

Ferimentos graves ou morte.

  1. Desconecte a alimentação da rede ou a conexão do freio antes de realizar qualquer trabalho elétrico na conexão do freio.

Tempo de desligamento tdesl

10 – 20 ms

Freio

Conversor

Tamanho 1

Tamanho 2

Tensão nominal

100 – 525 VCAAlguns tipos de freio com tensão nominal baixa podem ser incompatíveis com a corrente de retenção máxima do sistema de controle do freio. (recomendado 230 V)

Tensão de controle

45 – 250 VCC

Corrente de retenção IG

máx. 0.6 ACC

máx. 1.1 ACC

Corrente de aceleração

máx. 2.0 ACC

máx. 5.0 ACC