Caractéristiques techniques

Commande de frein HT /B

Alimentation en tension

Depuis le circuit intermédiaire DC de l'appareil

AVERTISSEMENT

Danger dû à la tension électrique avec les freins pilotés via une commande de frein HT /B. Tant que le MOVIMOT® flexible est alimenté en tension réseau, le potentiel de circuit intermédiaire est appliqué sur les raccordements de frein 13, 14 et 15. Ceci s'applique également si le frein est serré.

Blessures graves ou mortelles.

  1. Couper l'alimentation réseau ou le raccordement de frein avant toute intervention électrique au niveau du raccordement de frein.

Temps de coupure toff

10 – 20 ms

Frein

Variateur de vitesse

Taille 1

Taille 2

Tension nominale

AC 100 – 525 V Certains types de freins à faible tension nominale peuvent être incompatibles avec le courant de maintien maximal de la commande de frein. (recommandé 230 V)

Tension de commande

DC 45 – 250 V

Courant de maintien IG

DC 0.6 A max.

DC 1.1 A max.

Courant d'appel

DC 2.0 A max.

DC 5.0 A max.