X5137: Entrada digital

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Entrada digital

Tipo de conexão

M12, 5 polos, fêmea, codificação com A, cor: preto

(Conectores de parafuso e push-pull, IEC 61076-2-010)

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

+24 V

Alimentação de sensores 24 VCC

2

Res.

Reservado

3

0V24

Potencial de referência 0V24 para sensores

4

DI01

DI05

Tampa de controle DBC.., DAC..: Entrada digital DI01

Tampa de controle DFC.., DSI..: Entrada digital DI05

5

FE

Terra funcional

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE não oferece cabos pré-fabricados para este conector.