Interrupteur sectionneur sur la sortie variateur /R01

AVERTISSEMENT

Risque d'électrisation en raison de la confusion entre l'interrupteur sectionneur et sa fonction.
Blessures graves ou mortelles.
  • Avant d'ouvrir l'appareil, vérifier à l'aide de la codification de la plaque signalétique, quel interrupteur sectionneur est intégré dans l'appareil.
    • Les interrupteurs sectionneurs optionnels /D11 et /M11 coupent l'alimentation en tension de 400 V entre les bornes réseau X1 et le couvercle électronique.
    • L'interrupteur sectionneur sur la sortie variateur /R01 coupe la liaison entre la sortie variateur du couvercle électronique (étage de puissance) et les bornes de raccordement du moteur (bornes U, V, W).
  • Avant d'ouvrir l'appareil, vérifier que l'alimentation en tension de l'appareil a été coupée par des mesures externes !

ATTENTION

Fonctions d'entraînement inattendues en raison de l'utilisation de l'interrupteur sectionneur sur la sortie variateur /R01.
Risque de dommages matériels.
  • Ne pas utiliser l'interrupteur sectionneur sur la sortie variateur /R01 en liaison avec les moteurs et options suivants.
    • Moteurs frein
    • Option /DSP (DynaStop®)
    • Option /BES (commande de frein 24 V)

ATTENTION

Détérioration des semi-conducteurs de puissance ou usure élevée des contacts.
Risque de dommages matériels.
  • Actionner l'interrupteur sectionneur sur la sortie variateur /R01 uniquement lorsque l'étage de puissance est verrouillé.
  • S'assurer que le contact retour avancé de l'interrupteur sectionneur sur la sortie variateur /R01 agisse sur l'entrée digitale DI04 avec la fonction Verrouillage étage de puissance (ce qui correspond à l'état de livraison).
  • Ne pas utiliser l'entrée digitale DI04 pour d'autres signaux.

L'interrupteur sectionneur en sortie de variateur /R01 du MOVIMOT® flexible MMF3.. sert à couper la liaison entre la sortie variateur du couvercle électronique (étage de puissance) et les bornes de raccordement moteur X2_A (bornes U, V, W). Le contact retour de précoupure (contact à ouverture) de l'interrupteur sectionneur en sortie de variateur /R01 agit sur l'entrée digitale DI04 (verrouillage étage de puissance) de l'appareil. Ainsi, l'étage de puissance est verrouillé lorsque l'interrupteur sectionneur est actionné. L'état de l'entrée digitale DI04 permet de connaître l'état de commutation de l'interrupteur sectionneur.

L'interrupteur sectionneur dispose de place pour trois cadenas.