Interrupteurs sectionneurs /D11 et /M11

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses au niveau des bornes d'alimentation.
L'interrupteur sectionneur coupe le couvercle électronique de l'alimentation en tension. Les bornes de l'appareil sont toujours sous tension.
- Dès lors que l'installation a été réalisée dans les règles, les bornes de l'appareil sont protégées contre le toucher.
- Protéger l'appareil contre toute mise sous tension involontaire.
- Avant de retirer le couvercle électronique, attendre ensuite au moins 5 minutes.
ATTENTION
Vieillissement prématuré des contacts.
- Éviter d'actionner l'interrupteur sectionneur sous charge.
L'interrupteur sectionneur de l'appareil sert à couper l'alimentation en tension du couvercle électronique. Après ouverture de l'interrupteur sectionneur, l'alimentation de l'unité de pilotage du variateur décentralisé ne reste disponible que si la tension de sauvegarde DC 24 V externe optionnelle est appliquée.
Le contact retour (à ouverture) de l'interrupteur sectionneur agit sur l'entrée digitale DI04. Lorsque la tension de sauvegarde DC 24 V est appliquée à l'appareil, il est possible de consulter l'état de l'interrupteur sectionneur sur l'entrée digitale DI04.
REMARQUE

L'interrupteur sectionneur M11 reste sur la position "Trip" après un déclenchement par surintensité.
Pour le remettre en marche, régler la position de l'interrupteur sur "0". La mise en marche sera à nouveau possible uniquement après cela.
L'interrupteur sectionneur dispose de place pour trois cadenas.