Câbles de raccordement

REMARQUE

Pour le raccordement, n'utiliser que des câbles blindés ainsi que des connecteurs assurant la liaison haute fréquence efficace entre le blindage et l'appareil.

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL :

11741457

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

Variable

6 x 2 x 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23, 12 pôles, détrompage 0°

 

Extrémité libre, embouts